LSR20 CTL 48.000

LSR20 CTL 48.000
Trilho de suporte, polegada

Trilho de suporte, polegada, 1.250 in Diâmetro, Padrão

Tempo de entrega:  2 Days*
$72.96 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 48.0 in  Tolerância +/- 0,03125

Adicionar ao carrinho

  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 0.7800
[A2] 0.5600
[dia] 1.2500
[H] 1.1870
[H1] 0.6300

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Pré-perfurado
Material, eixo Aço carbono 1566
Dureza Rockwell C Mín. 60
Material, suporte Aço
Comprimento 1.219,200 mm / 48,000 in
Diâmetro 32 mm / 1,250 in
Peso 62,400 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: